Prüfklemmleiste, UTRE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069423
3069424
3069425
3069426
3069427
3069429
3069430
3069431
3069432
3069433
3069434
3069435
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

196.95 €

1 35 Arbeitstage 89.714

196.95 €

1 35 Arbeitstage 89.714

196.95 €

1 33 Arbeitstage 89.714

393.88 €

1 35 Arbeitstage 146.728

393.88 €

1 35 Arbeitstage 146.728

532.90 €

1 33 Arbeitstage 187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 187.538

532.90 €

1 33 Arbeitstage 187.538

532.90 €

1 35 Arbeitstage 187.538

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 100 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 56.5 Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des Schneidens - Art der Quertrennung -
Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support