Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 87 | Erweiterbar | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Schaltstrom(A) | 0.009 | Mit Timer | wahr | Mit Display | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | 8 | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | 8 |
Anzahl der Analog Eingänge | 2 | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 8 | Spannungsart der Netzspannung | DC |
Unterstützendes Protokoll für LON | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 1 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - | Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - |
Unterstützendes Protokoll für KNX | - | Unterstützendes Protokoll für Modbus | wahr | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - |
Redundanzfähigkeit | falsch | Mit Relaisausgang | wahr | Schienenmontage möglich | falsch |
Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Keine | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch |
Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - |
Grundgerät | wahr | IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | 19.2|26.4 | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Erweiterungsgerät
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften