Überspannungsableiter Typ 2, Integrierter Onboard-Blitzableiter, PRT-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2908900

Teilenummer
2908900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.85 €

10 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt falsch Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart - Spannungsschutzwert(kV) 1.9 Maximale Spannung AC(V) -
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20 Nennspannung AC(V) - Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 falsch Schutzpegel LN(kV) 1.9 Signalisierung am Devise -
Maximale Spannung DC(V) 585 Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) 585
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter Typ 2, Integrierter Onboard-Blitzableiter, PRT-PV, die Teilenummer ist 2908900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2908900.

Technischer Support