Prüfklemmleiste, UTWE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069650
3069651
3069656
3069658
3069660
3069663
3069664
3069667
3069672
3069673
3069800
3069801
3069804
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

106.59 €

2 35 Arbeitstage 65.68

133.61 €

2 33 Arbeitstage 73.810

240.20 €

1 35 Arbeitstage 106.618

267.23 €

1 35 Arbeitstage 114.820

320.53 €

1 35 Arbeitstage 131.224

374.57 €

1 35 Arbeitstage 147.628

400.83 €

1 35 Arbeitstage 155.830

454.14 €

1 33 Arbeitstage 172.234

507.42 €

1 35 Arbeitstage 188.638

534.44 €

1 33 Arbeitstage 196.840

560.71 €

1 33 Arbeitstage 20542

587.74 €

1 35 Arbeitstage 213.244

668.07 €

1 35 Arbeitstage 237.850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 81 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 56.5 Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des Schneidens - Art der Quertrennung -
Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support