Überspannungsschutzstecker Typ 1, Ersatzstecker, FLT-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905422
2905473
2905968
2905989
2907261
2907263
2907391
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)
(kA)
Spannungsschutzwert
(kV)
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit
(kA)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Netzform TN-C Netzform TT

229.20 €

1 9 Arbeitstage 251.55035025240-wahr

216.40 €

1 7 Arbeitstage 1001.50.1350100240-wahr

358.40 €

1 19 Arbeitstage 251.55026425240wahr-

372.10 €

1 14 Arbeitstage 352.55044035400-wahr

411.40 €

1 19 Arbeitstage 252.55044025400wahr-

311.30 €

1 43 Arbeitstage 1002.50.1440100400-wahr

322.10 €

10 9 Arbeitstage 502.55026450240-wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Mit Fernerkundungskontakt falsch Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 2 modularer Abstand geeignet für Außenanwendung - Anstrengend falsch
Nennspannung DC(V) - Kategorie Modell 1 wahr Schutzpegel LN(kV) -
Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) - Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) -
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-S - Netzform andere -
Netzform TN-CS -|-|-|-

Technischer Support