Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Frequenz(MHz) | -|- | Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Frequenz begrenzen(MHz) | - | Explosionsgeprüfte Version | falsch |
Maximale Spannung AC(V) | - | Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 10 | Nennlaststrom(A) | 0.185 |
Nennspannung AC(V) | -|- | Nennspannung DC(V) | -|- | Schutzpegel Kern / Kern(V) | - |
Schutzpegel Kern / Erde(V) | 500 | Signalisierung am Devise | Keine | Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) | - |
Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) | - | Proaktive Thermosteuerung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss 1
Maximale Spannung DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften