Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3000752
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 58 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 8.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 50 | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Schneidens | - |
Art der Quertrennung | - | Mit integrierter Sockel | falsch | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebeltrennklemmenblock, UK 5-HEDI, die Teilenummer ist 3000752.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3000752.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften