Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2986119
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Editor für Programmiersprache Sprache (Anweisungsliste) | falsch | Mit Editor für Sprache LD (Sprossenleiter) | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit Editor für Sprache FUP (Funktionsplan) | falsch | Mit Editor für Sprache ST (Strukturierter Text) | falsch | Mit Editor für Sprache SFC (Ablaufplan) | falsch |
Mit Editor für herstellerspezifische Sprache | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows NT | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows XP | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows ME | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE | falsch | Geeignet für das Betriebssystem LINUX | falsch | Geeignet für andere Betriebssystem | wahr |
Objektbibliothek | - | Integrierte Diagnosefunktion | falsch | Integrierte Ausführung des Oberteils | falsch |
Integrierte Auswertung | falsch | Integrierte Applikation> | falsch | Integrierte Datenerkennungsfunktion | falsch |
Integrierte Art der Kommunikation | falsch | Technologie integriert | falsch | Bedienung integriert | falsch |
Simulationsfunktion integriert | falsch | Integrierte Bewegungsfunktion | falsch | Integrierte Analysefunktion | falsch |
Integrierte Positionsfunktion | falsch | Gemäß IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falsch | Wartungsfunktion integriert | falsch |
Mit Editor für Sprache Flussdiagramm | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista | falsch |
Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 | Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit / 64-Bit) | Windows® 8 (32-Bit / 64-Bit) | MS Windows XP (SP3), mehrsprachig | SIL gemäß IEC 61508 | - | Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfigurationspaket für SafetyBridge-Technologie und PSR-TRISAFE-Module, die Teilenummer ist 2986119.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2986119.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften