Komponenten-Klemmenblock, STTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3031564

Teilenummer
3031564
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.95 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 67.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 47.5 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Art der Komponente Diode
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene - Intern verbundene Stufen -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|2.5 Werkstoff des Isolation Thermoplast Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 1.5 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Komponenten-Klemmenblock, STTB, die Teilenummer ist 3031564.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031564.

Technischer Support