Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsableiter bestehend aus, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2908476

Teilenummer
2908476
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

356.00 €

32 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 4 modularer Abstand Spannungsschutzwert(kV) 1.5 Maximale Spannung AC(V) 275
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20 Nennspannung AC(V) 240 Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 wahr Schutzpegel LN(kV) 1.35 Signalisierung am Devise Optik
Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Schutzpegel N-PE(kV) 1.5 Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 25 Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsableiter bestehend aus, VAL-MS, die Teilenummer ist 2908476.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2908476.

Technischer Support