Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsschutzgerät, PRT-1S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905977
2908551
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt Spannungsschutzwert
(kV)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Schutzpegel LN
(kV)
Signalisierung am Devise Schutzpegel N-PE
(kV)

87.85 €

20 43 Arbeitstage wahr1.8202.5Keine1.8

75.80 €

10 98 Arbeitstage falsch1.551.5Optik-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Bauart -
Maximale Spannung AC(V) 350 Nennspannung AC(V) 230 Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 wahr Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) -
Maximale PV-Spannung(V) - Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support