Überspannungsschutzgerät, CSMA-LAMBDA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2800491

Teilenummer
2800491
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

304.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Sonstige Frequenz(MHz) 800|2250
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) -
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 6
Nennlaststrom(A) 2 Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) -|-
Schutzpegel Kern / Kern(V) - Schutzpegel Kern / Erde(V) 5 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) - Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, CSMA-LAMBDA, die Teilenummer ist 2800491.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800491.

Technischer Support