Magazin, Grobschutzmagazin, CT 10-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2765398
2765408
2920829
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anschluss 1 Frequenz
(MHz)
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)
(kA)
Mit Entkopplungsinduktivität Anzahl der Pole Frequenz begrenzen
(MHz)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennlaststrom
(A)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)
Maximale Spannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Signalmasse
(V)
Schutzpegel Masse / Schutzerde
(V)
Proaktive Thermosteuerung

99.70 €

5 25 Arbeitstage Informationstechnik---falsch20------------

96.80 €

5 8 Arbeitstage Informationstechnik---falsch20------------

247.30 €

10 18 Arbeitstage -Sonstige-|-----13051.5110|110-|--50060--falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Signalisierung am Devise Keine

Technischer Support