Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2400041
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows NT | - |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows XP | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows ME | - |
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE | - | Geeignet für das Betriebssystem LINUX | - | Geeignet für andere Betriebssystem | - |
Objektbibliothek | - | Integrierte Diagnosefunktion | - | Integrierte Ausführung des Oberteils | - |
Integrierte Applikation> | - | Integrierte Art der Kommunikation | - | Technologie integriert | - |
Bedienung integriert | - | Simulationsfunktion integriert | - | Integrierte Bewegungsfunktion | - |
Integrierte Analysefunktion | - | Integrierte Positionsfunktion | - | Mit Datenerkennungsfunktion | falsch |
Wartungsfunktion integriert | falsch | Mehrsprachig | wahr | Geeignet für Zielsystem-SPS | falsch |
Geeignet für Zielsystem-PC | falsch | Geeignet für Zielsystem-HMI | falsch | Geeignet für andere Zielsysteme | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista | - |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Software-Ergänzung, PC WORX, die Teilenummer ist 2400041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2400041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften