Messertrennklemmenblock, PTVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1079059
1079060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.61 €

100 7 Arbeitstage Grau

2.61 €

100 75 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 400 Länge(mm) 50.8
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 35.3 Schließplatte erforderlich - Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 - Art des Schneidens - Art der Quertrennung -
Mit integrierter Sockel - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 20

Technischer Support