Elektronischer Geräteschutzschalter, CB E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2800906
2800914
2800927
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsstrom in
(A)

48.46 €

4 98 Arbeitstage 8

48.46 €

4 98 Arbeitstage 10

48.46 €

4 7 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 24
Länge(mm) 45 Betriebstemperatur(°C) -25|50 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Breite/ Rasterabmessung(mm) 12.3 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 45 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Art des Sicherungseinsatzes Mini-Leistungsschalter
Art des Sicherungshalters Steckbar Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) -|-
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition -

Technischer Support