Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1832769 |
1832785 |
1832824 |
1832837 |
1832840 |
1832866 |
1832895 |
1832918 |
1832934 |
1832947 |
1832963 |
1832976 |
1833001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | |||
8.35 € | 50 | 28 Arbeitstage | 7 | |||
13.10 € | 50 | 28 Arbeitstage | 11 | |||
14.28 € | 50 | 28 Arbeitstage | 12 | |||
15.47 € | 50 | 28 Arbeitstage | 13 | |||
17.85 € | 50 | 28 Arbeitstage | 15 | |||
5.59 € | 50 | 28 Arbeitstage | 4 | |||
8.14 € | 50 | 28 Arbeitstage | 6 | |||
10.69 € | 50 | 28 Arbeitstage | 8 | |||
11.96 € | 50 | 28 Arbeitstage | 9 | |||
14.51 € | 50 | 28 Arbeitstage | 11 | |||
15.78 € | 50 | 28 Arbeitstage | 12 | |||
19.61 € | 50 | 28 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grün | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 3.81 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | - |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | - | Art der elektrischen Anschluss 2 | - |
Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | - | Transparent | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|0.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften