Überspannungsschutzgerät, DT-LAN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2881007

Teilenummer
2881007
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

189.60 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 RJ45 Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) 500
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 0.1
Nennlaststrom(A) 1.5 Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) -|-
Schutzpegel Kern / Kern(V) 9 Schutzpegel Kern / Erde(V) 900 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 3.3 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, DT-LAN, die Teilenummer ist 2881007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2881007.

Technischer Support