Messertrennklemmenblock, UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1106768
1132637
3046139
3046144
3046145
3046146
3046147
3046150
3046152
3046153
3046154
3046155
3046172
3046173
3046376
3057254
3057267
3064073
3073270
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 Mit integrierter Sockel Intern verbundene Stufen Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation

4.17 €

5000 23 Arbeitstage Blau5006.2----0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

3.69 €

50 85 Arbeitstage Gelb4005.2----0.14|40.14|2.50.14|40.14|1.5-

3.84 €

50 7 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungfalschfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.17 €

50 7 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.52 €

50 23 Arbeitstage Grau5008.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.2|100.25|60.2|100.2|2.5Sonstige

4.17 €

50 7 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.52 €

50 23 Arbeitstage Grau5008.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.2|100.25|60.2|100.2|2.5Sonstige

4.17 €

50 7 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.17 €

50 23 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.52 €

50 23 Arbeitstage Grau5008.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.2|100.25|60.2|100.2|2.5Sonstige

4.17 €

50 23 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.52 €

50 23 Arbeitstage Grau5008.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.2|100.25|60.2|100.2|2.5Sonstige

4.06 €

50 16 Arbeitstage Grau5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

3.84 €

50 7 Arbeitstage Grau5006.2wahrSchraubverbindung10.20.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.02 €

50 43 Arbeitstage Grau4005.2wahrSchraubverbindungwahrfalsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|1.5Sonstige

3.84 €

50 7 Arbeitstage Rot5006.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.06 €

50 60 Arbeitstage Gelb5006.2----0.14|60.14|40.14|60.14|1.5Sonstige

4.43 €

50 23 Arbeitstage Gelb5008.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.2|100.25|60.2|100.2|2.5Sonstige

4.18 €

50 23 Arbeitstage Blau5008.2falschSchraubverbindungwahrfalsch0.2|100.25|60.2|100.2|2.5Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Länge(mm) 57.8 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 49.1 Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 20

Technischer Support