Überspannungsschutzgerät, UBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2798530

Teilenummer
2798530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.10 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Klemme Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) 60
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) 500 Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 10
Nennlaststrom(A) 2 Nennspannung AC(V) 500|500 Nennspannung DC(V) -|-
Schutzpegel Kern / Kern(V) 3500 Schutzpegel Kern / Erde(V) 2200 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 500 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, UBK, die Teilenummer ist 2798530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2798530.

Technischer Support