Test Trennklemmenblock, URTK / SP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1098640
3070517
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 Mit integrierter Sockel Intern verbundene Stufen Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

8.53 €

50 23 Arbeitstage Braun100.849.6----0.2|100.25|60.2|100.2|2.530

15.56 €

50 40 Arbeitstage Gelb99.559falschSchraubverbindungfalschfalsch0.5|100.5|60.5|60.5|2.541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 500 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.2 Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support