Überspannungsschutzgerät, DT-UFB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2800055
2800056
2803069
2920612
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennlaststrom
(A)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)
Maximale Spannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Signalmasse
(V)
Schutzpegel Masse / Schutzerde
(V)

213.80 €

1 23 Arbeitstage 100-50.18207005.8--

213.80 €

1 23 Arbeitstage 100-50.18207005.8--

216.40 €

1 7 Arbeitstage 2.5100.251554501530600

209.10 €

1 16 Arbeitstage 50-50.383070012--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 D-Sub 9-polig Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) -|- Signalisierung am Devise Keine
Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support