Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1079347
Industrie- und technologische Erweiterungen | - | Mehrbenutzerfähig, Laufzeit | falsch | Maximale Anzahl von Servern | - |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl von Clients | 0 | Geeignet für Web-Clients | falsch | Maximale Anzahl von Multi-User - Ausführung des Oberteils | - |
Online Projektion möglich | falsch | Integrierbar in die Engineering- Software o. t autom.system | - | Anzahl der Online/ Laufzeit | - |
Anzahl der Ausführung des Oberteils/ Laufzeit | - | Anzahl der Ausführung des Oberteils/ Arbeitsfläche Sprachen | - | Mit Sprache Visual Basic | falsch |
Mit anderen Sprache | falsch | Bibliothek mit Objektelementen | Nicht verfügbar | Benutzergruppen (Absicherung) möglich | falsch |
Nachrichtensystem | - | Verwaltung von Benutzerarchiven / Rezepten | - | Berichtssystem / Protokoll | - |
Funktionsprozessdiagnose | Nicht verfügbar | SQL-Datenbank | - | Mit OPC-Schnittstelle Server | falsch |
Mit OPC-Schnittstelle Client | falsch | Mit Programmierschnittstelle | falsch | Minimale erforderliche Prozessorgeschwindigkeit für das Laufzeit(GHz) | - |
Minimal erforderlicher Hauptspeicher für das Laufzeit(MB) | - | Laufzeit - Betriebssystem, Windows XP | - | Laufzeit - Betriebssystem, Windows 2000 | - |
Laufzeit - Betriebssystem, LINUX | - | Laufzeit - Betriebssystem, andere | - | Minimal erforderliche Prozessorgeschwindigkeit für Konfigurationssoftware(GHz) | - |
Minimal erforderlicher Hauptspeicher für Konfigurationssoftware(MB) | - | Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows 9x | - | Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows NT | - |
Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows 2000 | - | Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows XP | - | Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows ME | - |
Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, LINUX | - | Alarmmanagement | falsch | Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows 2003 Server | - |
Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows Vista | - | Laufzeit - Bedienung, Windows Vista | - | SCADA-Funktionalität | falsch |
Sprache möglich | falsch | Trenddarstellung | falsch | Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 | - |
Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows 7 | - | Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | - | Laden für Betriebssystem für Konfigurationssoftware, Windows 8 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Lizenz, ICONICS GWX, die Teilenummer ist 1079347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1079347.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften