Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Nennspannung(V) | 400 | Länge(mm) | 93.5 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 51.5 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Anzahl der Potentiale | 3 | Grundfarbe | Grau |
PE-Funktion | falsch | Mit N-Trennschieber | falsch | N Funktion möglich | falsch |
Mit Testtrennschalter | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|4 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften