Überspannungsableiter Typ 2, steckbares Überspannungsschutzgerät, VAL-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2907865
2907874
2907875
2907876
2909590
2909591
2909592
2909635
2909637
2909968
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel LN
(kV)
Maximale Spannung DC
(V)
Schutzpegel N-PE
(kV)

244.40 €

1 7 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand0.57520-60-75-

244.40 €

1 7 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand0.8515020-120-150-

244.40 €

1 7 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand1.525020-220-250-

244.40 €

1 11 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand1.545020-400-450-

455.00 €

1 25 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand1.535010240-1.5-1.5

390.70 €

1 9 Arbeitstage wahr2 modularer Abstand1.535010240-1.5--

232.10 €

1 25 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand1.535010240-1.5-1.5

384.00 €

1 7 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand1.535020240-1.5-1.5

338.20 €

1 7 Arbeitstage falsch3 modularer Abstand1.535020240-1.5-1.5

322.70 €

1 7 Arbeitstage wahr2 modularer Abstand1.944020400-1.9--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Kategorie 2 wahr
Signalisierung am Devise Optik Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 25 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 16
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform TN-S - Netzform TT -
Netzform andere - Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) -
Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support