Messertrennklemmenblock, ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035551
3037802
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

4.89 €

50 22 Arbeitstage 844

4.31 €

50 19 Arbeitstage 60.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 36.5 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Art des Schneidens - Art der Quertrennung -
Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 20

Technischer Support