Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0423043 |
3062951 |
3062964 |
3062977 |
3062980 |
3062993 |
3063002 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Leiterquerschnitt (mm²) | Breite Klemme (mm) | Maximale Bedienung Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 200 | 7 Arbeitstage | 16 | 9.8 | 76 | |||
1.11 € | 200 | 88 Arbeitstage | 16 | 9.8 | 76 | |||
1.11 € | 200 | 7 Arbeitstage | 16 | 9.8 | 76 | |||
1.11 € | 200 | 7 Arbeitstage | 16 | 9.8 | 76 | |||
2.08 € | 100 | 23 Arbeitstage | 35 | 14.3 | 125 | |||
2.08 € | 100 | 23 Arbeitstage | 35 | 14.3 | 125 | |||
2.08 € | 100 | 23 Arbeitstage | 35 | 14.3 | 125 |
Loading...
Passend für | Flachschiene | Stromschiene Breite(mm) | 6|10 | Sammelschienendicke(mm) | 3|6 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für den Anschluss | falsch | Geeignet für Anschluss | falsch | Geeignet für Anschluss | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Leiterquerschnitt(mm²)
Breite Klemme(mm)
Maximale Bedienung Ie(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften