Überspannungsschutzgerät, TTC-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2907325
2907326
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)

99.40 €

2 46 Arbeitstage 2.4451000

99.40 €

2 46 Arbeitstage --50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Klemme Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Maximale Spannung AC(V) 21 Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 5 Nennlaststrom(A) 0.25
Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) 24|24 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 30 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support