Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0709725
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Grün/Gelb | Länge(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 11 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 59.5 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | PEN-Funktion möglich | falsch | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.1|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.2|6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.1|6 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.1|6 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Klemmenblock, OTTA, die Teilenummer ist 0709725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0709725.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften