Wanddurchführungsklemme, PW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3059731

Teilenummer
3059731
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.25 €

150 58 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Nennspannung(V) 800
Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -40|105 Anzahl der Klemmpositionen pro Pol 2
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.1 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Lötflag- Anschluss Mit integriertem Flansch -
Dicke der Montageplatte(mm) 1|4 Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|6
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 32
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführungsklemme, PW, die Teilenummer ist 3059731.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3059731.

Technischer Support