Überspannungsschutzgerät, PT-IQ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2800769
2800785
2800786
2800787
2800788
2800790
2800797
2800801
2800976
2800977
2800978
2800980
2800981
2800982
2800983
2800985
2800994
2800995
2801219
2801220
2801247
2801248
2801255
2801256
2801257
2801262
2801263
2801264
2801266
2801271
2801272
2801274
2801286
2801288
2801289
2801290
2801291
2801292
2801293
2801295
2801512
2801513
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennlaststrom
(A)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)
Maximale Spannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Signalmasse
(V)
Schutzpegel Masse / Schutzerde
(V)

181.50 €

2 46 Arbeitstage 25-0.15180|180290700180--

183.00 €

1 46 Arbeitstage 6040.65|530306--

183.00 €

1 46 Arbeitstage 60100.612|12404015--

184.30 €

1 46 Arbeitstage 1.121124|24-5530--

187.00 €

1 46 Arbeitstage -21124|24-780307575

187.00 €

1 46 Arbeitstage -370.348|48-85053105105

292.60 €

1 46 Arbeitstage 6040.65|530306--

295.50 €

1 46 Arbeitstage 60100.612|124090015100100

178.60 €

2 7 Arbeitstage 1.121124|245570030--

181.50 €

2 46 Arbeitstage 1.121124|2455100030600600

178.60 €

2 46 Arbeitstage 1.9370.348|489070053--

280.20 €

1 7 Arbeitstage 1.1210.724|245570030--

282.80 €

1 46 Arbeitstage 1.1210.724|2455100030600600

288.60 €

1 46 Arbeitstage 1.1210.724|24-18030--

292.60 €

1 7 Arbeitstage -210.724|24-780307575

282.90 €

1 46 Arbeitstage 0.6100.712|1235100015600600

185.80 €

1 46 Arbeitstage 6040.65|53090069090

185.80 €

1 46 Arbeitstage 60100.612|1240900159090

288.60 €

1 46 Arbeitstage 1.9370.348|48-9053--

292.60 €

1 46 Arbeitstage -370.348|48-85053105105

203.30 €

1 46 Arbeitstage 1.121124|24-5530--

207.90 €

1 46 Arbeitstage -21124|24-780307575

197.70 €

1 46 Arbeitstage 1.121124|245570030--

202.30 €

1 46 Arbeitstage 1.121124|2455100030600600

197.70 €

1 46 Arbeitstage 1.9370.348|489070053--

318.80 €

1 46 Arbeitstage 0.6100.712|1235100015600600

311.40 €

1 7 Arbeitstage 1.1210.724|245570030--

318.80 €

1 7 Arbeitstage 1.1210.724|2455100030600600

318.80 €

1 46 Arbeitstage 1.9370.348|4890100053600600

320.00 €

1 7 Arbeitstage 1.1210.724|24-5530--

327.60 €

1 7 Arbeitstage -210.724|24-780307575

327.60 €

1 46 Arbeitstage -370.348|48-85053105105

203.30 €

1 46 Arbeitstage 6040.65|530306--

203.40 €

1 46 Arbeitstage 60100.612|121454015--

208.00 €

1 46 Arbeitstage 60100.612|1240900159090

196.70 €

1 46 Arbeitstage 25-0.15180|180290700180--

320.00 €

1 7 Arbeitstage 6040.65|530306--

327.60 €

1 46 Arbeitstage 6040.65|53090069090

320.00 €

1 46 Arbeitstage 60100.612|12404015--

327.60 €

1 7 Arbeitstage 60100.612|1240900159090

194.70 €

1 46 Arbeitstage 1.1210.3524|2450130030--

304.90 €

1 7 Arbeitstage 1.1210.3524|2450130030--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Klemme Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 10 Nennspannung AC(V) -|- Signalisierung am Devise Optik
Proaktive Thermosteuerung wahr

Technischer Support