Wanddurchführungsklemme, UW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1713242
1713709
1713843
3056909
3056996
3059757
3059760
3073351
3073461
3073474
3073490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

17.64 €

20 42 Arbeitstage 1000-40|-4025falschSonstige1|525|9525|9535|9516|35232

9.27 €

20 7 Arbeitstage 1000-40|-4018.8-Schraubverbindung-|-16|5010|5016|506|16150

7.65 €

25 35 Arbeitstage 1000-40|-4018.8---|-16|5010|5016|506|16150

1.16 €

200 58 Arbeitstage 800-40|1058.1falschFlache Steckanschluss1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.518

1.16 €

200 58 Arbeitstage 800-40|1058.1falschFlache Steckanschluss1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.518

1.16 €

200 58 Arbeitstage 800-40|1058.1falschLötflag- Anschluss1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.532

1.16 €

200 58 Arbeitstage 800-40|1058.1falschLötflag- Anschluss1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.532

6.48 €

50 7 Arbeitstage 800-|-12.1falschSchraubverbindung1|66|256|166|162.5|1076

4.24 €

50 40 Arbeitstage 500-|-10.1falschLötflag- Anschluss1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

4.24 €

50 57 Arbeitstage 500-|-10.1falschLötflag- Anschluss1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.38 €

50 40 Arbeitstage 800-|-12.1falschSonstige1|66|256|166|162.5|1076

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Anzahl der Pole 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Mit integriertem Flansch - Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support