Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2859686 |
2859913 |
2881887 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blitzimpulsstrom (10/350 µs) (kA) | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit (kA) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Schutzpegel LN (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 0.1 | 100 | - | |||
309.10 € | 10 | 18 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 1.5 | |||
294.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 25 | 25 | 25 | 1.5 |
Loading...
Befestigungsmethode | Auf Basiselement | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - |
---|---|---|---|---|---|
Bauart | 2 modularer Abstand | Spannungsschutzwert(kV) | 1.5 | geeignet für Außenanwendung | - |
Anstrengend | falsch | Maximale Spannung AC(V) | 350 | Nennspannung AC(V) | 240 |
Nennspannung DC(V) | - | Kategorie Modell 1 | wahr | Signalisierung am Devise | Optik |
Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - | Schutzpegel N-PE(kV) | - |
Integrierte Sicherung | - | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - |
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) | - | Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) | - | Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) | - |
Netzform DC | - | Netzform IT | - | Netzform TN | - |
Netzform TN-C | - | Netzform TN-S | - | Netzform TT | wahr |
Netzform andere | - | Netzform TN-CS | AAO765 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA)
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Schutzpegel LN(kV)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften