Wanddurchführungsklemme, PWO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1844387

Teilenummer
1844387
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.40 €

50 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -|- Anzahl der Klemmpositionen pro Pol -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 12 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Mit integriertem Flansch -
Dicke der Montageplatte(mm) 1|6 Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|16
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 1.5|16 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|16 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 1.5|16
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 76
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführungsklemme, PWO, die Teilenummer ist 1844387.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1844387.

Technischer Support