Messertrennklemmenblock, STTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3035522

Teilenummer
3035522
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.74 €

50 50 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 92.4 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 55 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Art des Schneidens -
Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|4
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Messertrennklemmenblock, STTBS, die Teilenummer ist 3035522.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035522.

Technischer Support