Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsableiter, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2838199
2839127
2839130
2856579
2856582
2856689
2858548
2858632
2858959
2859013
2859178
2859181
2868020
2868033
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel LN
(kV)
Maximale Spannung DC
(V)
Schutzpegel N-PE
(kV)

349.30 €

1 7 Arbeitstage wahr4 modularer Abstand1.527520240-1.35-1.5

78.35 €

3 7 Arbeitstage falsch1 modularer Abstand1.3527520240-1.35--

95.10 €

2 7 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand1.3527520240-1.35--

99.55 €

2 7 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand1.535010240-1.5--

82.85 €

3 7 Arbeitstage falsch1 modularer Abstand1.535010240-1.5--

349.30 €

1 7 Arbeitstage wahr4 modularer Abstand1.533520240-1.6-1.5

325.60 €

1 11 Arbeitstage falsch4 modularer Abstand1.538520240-2-1.5

395.20 €

1 7 Arbeitstage wahr4 modularer Abstand1.535010240-1.5-1.5

388.70 €

1 7 Arbeitstage wahr4 modularer Abstand1.527520240-1.35-1.5

78.45 €

10 11 Arbeitstage falsch1 modularer Abstand1.3527520240-1.35--

310.90 €

1 7 Arbeitstage falsch4 modularer Abstand1.533520240-1.5-1.5

356.70 €

1 7 Arbeitstage wahr4 modularer Abstand1.533520240-1.5-1.5

86.70 €

3 18 Arbeitstage falsch1 modularer Abstand0.55751560600.5560-

99.55 €

2 7 Arbeitstage wahr1 modularer Abstand0.55751560600.5560-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Kategorie 2 wahr
Signalisierung am Devise Optik Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 25
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform TN-S - Netzform TT -
Netzform andere - Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) -
Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support