Überspannungsschutzstecker Typ 2, Ersatzstecker, VAL-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905346
2905347
2905355
2905356
2907877
2907878
2907879
2907880
2909596
2909636
2909969
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Maximale Spannung DC
(V)

63.85 €

3 7 Arbeitstage 1.535020240--

79.35 €

3 25 Arbeitstage 1.526420240--

63.85 €

3 9 Arbeitstage 0.8517520120--

79.35 €

3 9 Arbeitstage 0.9515020120--

78.90 €

3 11 Arbeitstage 0.57520-6075

78.90 €

3 11 Arbeitstage 0.8515020-120150

78.90 €

3 11 Arbeitstage 1.525020-220250

78.90 €

3 11 Arbeitstage 1.545020-400450

94.30 €

2 9 Arbeitstage 1.535010240--

105.30 €

2 9 Arbeitstage 1.526440240--

74.10 €

3 9 Arbeitstage 1.944020400--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 1 modularer Abstand Kategorie 2 wahr Schutzpegel LN(kV) -
Signalisierung am Devise Optik Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support