Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2800035 |
2800036 |
2800037 |
2800038 |
2800039 |
2800040 |
2800041 |
2800053 |
2800054 |
2880668 |
2880671 |
2882569 |
2882572 |
2882585 |
2882598 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss 1 | Frequenz begrenzen (MHz) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennlaststrom (A) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Kern (V) | Schutzpegel Kern / Erde (V) | Maximale Spannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 70 | 25 | 0.26 | - | 24|24 | 65 | 1100 | 36 | |||
301.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | Sonstige | 40 | 25 | 0.26 | - | 24|24 | 65 | 1100 | 36 | |||
301.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | Sonstige | 70 | 25 | 0.26 | - | 24|24 | 65 | 1100 | 36 | |||
286.50 € | 1 | 36 Arbeitstage | Sonstige | 3 | 37 | 0.17 | - | 48|48 | 80 | 1100 | 53 | |||
286.50 € | 1 | 36 Arbeitstage | Sonstige | 3 | 37 | 0.17 | - | 48|48 | 80 | 1100 | 53 | |||
286.50 € | 1 | 36 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 25 | 0.26 | - | 24|24 | 50 | 1100 | 36 | |||
286.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 25 | 0.26 | - | 24|24 | 50 | 1100 | 36 | |||
191.00 € | 1 | 36 Arbeitstage | Sonstige | 40 | 37 | 0.17 | - | 48|48 | 90 | 1100 | 53 | |||
191.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | Sonstige | 40 | 37 | 0.17 | - | 48|48 | 90 | 1100 | 53 | |||
219.40 € | 1 | 30 Arbeitstage | Klemme | 2 | 28 | 10 | 0.45 | 24|24 | 80 | 450 | 40 | |||
236.00 € | 1 | 16 Arbeitstage | Klemme | 2.5 | 21 | 10 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1400 | 30 | |||
219.40 € | 1 | 16 Arbeitstage | Klemme | 2 | 28 | 10 | 0.45 | 24|24 | 80 | 450 | 40 | |||
236.00 € | 1 | 16 Arbeitstage | Klemme | 2.5 | 21 | 10 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1400 | 30 | |||
236.00 € | 1 | 42 Arbeitstage | Klemme | 2.5 | 21 | 10 | 0.35 | 24|24 | 50 | 1400 | 30 | |||
228.00 € | 1 | 16 Arbeitstage | Klemme | 2 | 28 | 10 | 0.45 | 24|24 | 80 | 450 | 40 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Frequenz(MHz) | -|- | Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Explosionsgeprüfte Version | falsch | Nennspannung AC(V) | -|- |
Signalisierung am Devise | Keine | Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) | - | Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) | - |
Proaktive Thermosteuerung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss 1
Frequenz begrenzen(MHz)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennlaststrom(A)
Nennspannung DC(V)
Schutzpegel Kern / Kern(V)
Schutzpegel Kern / Erde(V)
Maximale Spannung DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften