Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3046169 |
3046486 |
3072818 |
3072819 |
3072822 |
3073870 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Schließplatte erforderlich | Mit integrierter Sockel | Intern verbundene Stufen | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 100 | 23 Arbeitstage | Grau | 500 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | falsch | wahr | falsch | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 20 | |||
3.15 € | 100 | 23 Arbeitstage | Grau | 500 | 57.8 | 8.2 | 47.5 | wahr | 1 | 0.2 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 20 | |||
7.54 € | 50 | 23 Arbeitstage | Rot | 1000 | 105.2 | 8.2 | 53 | wahr | falsch | falsch | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | |||
8.00 € | 50 | 23 Arbeitstage | Gelb | 1000 | 105.2 | 8.2 | 53 | wahr | falsch | falsch | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | |||
7.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | 1000 | 105.2 | 8.2 | 53 | wahr | falsch | falsch | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | |||
3.15 € | 100 | 23 Arbeitstage | Grau | 500 | 57.8 | 8.2 | 47.5 | falsch | wahr | falsch | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 20 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Schneidens | - |
Art der Quertrennung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Schließplatte erforderlich
Mit integrierter Sockel
Intern verbundene Stufen
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften