Überspannungsschutzgerät Typ 3, Steckdosenaufsatzstecker, MNT-TAE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2882381
2882394
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.90 €

3 16 Arbeitstage

77.90 €

3 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt falsch Maximale Spannung AC(V) 275
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 3 Nennlaststrom(A) 16 Nennspannung AC(V) 230
Nennspannung DC(V) - Schutzpegel LN(kV) 1.2 Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) 1.5
Signale kritische Frequenz(MHz) 3 Signal - maximale Spannung AC(V) - Signal - maximale Spannung DC(V) 200
Signalisierung am Devise Optik Signal Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 1 Nennlaststrom signalisieren(A) 0.15
Signal Nennspannung AC(V) 230 Signal Nennspannung DC(V) - Ebene Kern / Kern(kV) 0.46
Ebene Kern / Erde(kV) 0.9 Maximale Spannung DC(V) - Steckverbinder (Informationstechnik) RJ12
Signal-Frequenz(MHz) -|- Gesamtentladestrom (8/20)(kA) -

Technischer Support