Überspannungsschutzgerät, TAE-TRAB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2749628

Teilenummer
2749628
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

158.30 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 - Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) 8
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 5
Nennlaststrom(A) 0.45 Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) 60|60
Schutzpegel Kern / Kern(V) 250 Schutzpegel Kern / Erde(V) 500 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 185 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, TAE-TRAB, die Teilenummer ist 2749628.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2749628.

Technischer Support