Elektronischer Geräteschutzschalter, CBMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1065727
1065729
1065730
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art des Sicherungshalters Netzspannung zur Fehleranzeige
(V)

124.55 €

2 32 Arbeitstage Sonstige-|-

124.55 €

2 7 Arbeitstage Sonstige-|-

175.02 €

1 32 Arbeitstage -0|30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Sonstige Nennspannung(V) 24
Länge(mm) 90 Betriebstemperatur(°C) -25|60 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Breite/ Rasterabmessung(mm) - Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) - Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 - Art des Sicherungseinsatzes Mini-Leistungsschalter
Art des Anzeige für die Anzeige - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Spannungsart zur Anzeige -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Werkstoff des Isolation - Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 40

Technischer Support