Schutzgerätekombination Typ 1+2, POWERSET BC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905036
2905722
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,210.70 €

1 54 Arbeitstage

1,772.10 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart - Spannungsschutzwert(kV) - Maximale Spannung AC(V) -
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Nennspannung AC(V) - Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 falsch Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik
Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support