Komponentenklemme, UKK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3070613

Teilenummer
3070613
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.33 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 56 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 62 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art der Komponente -
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|4
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1.5 Werkstoff des Isolation Thermoplast Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 32 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Komponentenklemme, UKK, die Teilenummer ist 3070613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070613.

Technischer Support