Überspannungsableiter Typ 2, steckbare Überspannung, VAL-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1033786
1033788
1033789
1033790
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Maximale Spannung DC
(V)

324.50 €

1 9 Arbeitstage 1756075

324.50 €

1 9 Arbeitstage 1.3150120150

324.50 €

1 9 Arbeitstage 1.9250220250

324.50 €

1 9 Arbeitstage 1.9450400450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 2 modularer Abstand Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20 Nennspannung AC(V) -
Kategorie 2 wahr Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik
Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) - Schutzpegel N-PE(kV) -
Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 25 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 16
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform TN-S - Netzform TT -
Netzform andere - Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) -
Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support