Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PTI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213945
3213948
3213956
3213957
3213958
3213959
3213960
3213961
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
PE-Funktion Mit N-Trennschieber N Funktion möglich

2.74 €

100 70 Arbeitstage falschfalschfalsch

2.29 €

100 19 Arbeitstage falschfalschfalsch

3.50 €

100 19 Arbeitstage falschwahrwahr

4.08 €

50 70 Arbeitstage wahrfalschfalsch

3.50 €

100 19 Arbeitstage falschfalschfalsch

4.51 €

50 33 Arbeitstage wahrfalschfalsch

3.71 €

50 70 Arbeitstage wahrfalschfalsch

2.74 €

100 19 Arbeitstage falschfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Nennspannung(V) 400 Länge(mm) 101
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 50.5 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Potentiale 2 Grundfarbe Grau
Mit Testtrennschalter falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|4 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support