Komponentenklemme, UTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3046671
3046672
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

10.37 €

50 42 Arbeitstage Grau

10.37 €

50 42 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Nennspannung(V) 500 Länge(mm) 69.9
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 65 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art der Komponente - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5
Werkstoff des Isolation Thermoplast Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support