Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1705653 |
1705654 |
3056912 |
3056925 |
3059715 |
3059728 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Art der elektrischen Anschluss 2 | Dicke der Montageplatte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | 1000 | -|- | - | 12 | Sonstige | 1|6 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 76 | |||
5.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | 1000 | -40|-40 | - | 12 | Sonstige | 1|6 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 1.5|16 | 76 | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Flache Steckanschluss | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 18 | |||
1.25 € | 150 | 58 Arbeitstage | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Flache Steckanschluss | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 18 | |||
1.25 € | 150 | 58 Arbeitstage | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Lötflag- Anschluss | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 32 | |||
1.25 € | 150 | 58 Arbeitstage | 800 | -40|105 | 2 | 8.1 | Lötflag- Anschluss | 1|4 | 0.2|4 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 32 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grau | Anzahl der Pole | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Mit integriertem Flansch | - | Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) | - | Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) | - |
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) | - | Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2
Dicke der Montageplatte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften