Sicherungs-Reihenklemme, UT 4-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1013133
1044423
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

23.78 €

50 23 Arbeitstage Schwarz

8.39 €

50 7 Arbeitstage Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Nennspannung(V) 500 Länge(mm) 92.7
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 88.9 Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5 × 20 mm Art des Sicherungshalters Schwenkbar
Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) -|- Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 28

Technischer Support