Wanddurchführungsklemme, UWV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1713711
1713845
3073380
3073403
3073419
3073445
3073458
3073526
3073539
3073542
3073555
3073568
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

9.84 €

20 7 Arbeitstage 1000-40|-4018.8-Schraubverbindung-|-16|5010|5016|506|16150

8.25 €

40 35 Arbeitstage 1000-40|-4018.8---|-16|5010|5016|506|16150

3.26 €

100 43 Arbeitstage 500-|-8.1falschSchraubverbindung1|40.2|60.25|40.2|40.2|1.532

5.25 €

50 43 Arbeitstage 500-|-10.1falschSchraubverbindung1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.25 €

50 43 Arbeitstage 800-|-12.1falschSchraubverbindung1|66|256|166|162.5|1076

8.29 €

25 43 Arbeitstage 800-|-15.1falschSchraubverbindung1|66|354|2510|252.5|10101

8.29 €

25 43 Arbeitstage 800-|-15.1falschSchraubverbindung1|66|354|2510|252.5|10101

4.24 €

50 43 Arbeitstage 500-|-10.1falschLötflag- Anschluss1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

4.24 €

50 43 Arbeitstage 500-|-10.1falschLötflag- Anschluss1|40.5|160.5|100.5|100.5|457

5.38 €

50 43 Arbeitstage 800-|-12.1falschSonstige1|66|256|166|162.5|1076

5.38 €

50 43 Arbeitstage 800-|-12.1falschSonstige1|66|256|166|162.5|1076

6.57 €

50 43 Arbeitstage 800-|-15.1falschSonstige1|66|354|2510|252.5|10101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Anzahl der Pole 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Mit integriertem Flansch - Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support